text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYD26-B

Description:  COND SEALING FTG M/F HUB 3/4IN LBLU

CUP: 704508372385

PVC Double Coated Conduit Sealing Fitting with Drain, EYD Series, Male and Female Hub, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Turning Radius 1.98 Inch/50.29 Millimeters, Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici