text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXUN-1

Description:  BTE SORTIE 5 TROUS 3 BOUCHONS 1/2

CUP: 42269347458

Boîte de sortie à 5 trous, 3 bouchons d"obturation. Grosseur de manchon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
  • Die cast construction and industrial design combine to produce a rugged protective enclosure for devices on industrial and OEM applications.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Precision Cast and Machined Surfaces Permit Safer Wire Pulling.

Application

Junction for Branch Conduits In Hazardous Locations

Spécifications

Matériau

Fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E35010, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici