text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXSM0707

Description:  90D NPB EX FITTING M40 40MM-MET

CUP: 5011949021556

Connecteur courbé à 90 degrés pour conduit étanche aux liquides. Grosseur nominale de conduit 40 millimètres, 1-1/4 pouce, filet métrique M40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

For Use in Industrial and Zone 2 Applications to Connect Conduit Systems

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

-50 to 130 C

Conditions environnementales

Industrial and Zone 2 Areas

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BS EN 61386

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 40 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant