text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXSHC0910

Description:  63MM SS-TPV COAT EX COND 10M - BL

CUP: 5011949225800

Conduit métallique flexible étanche aux liquides. Résistance thermique élevée, grande flexibilité (noir). Grosseur nominale de conduit 63 millimètres, diamètre intérieur 51,6 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications

Spécifications

Matériau

Stainless Steel Core and Thermoplastic Rubber Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IEC61386

Dimensions

Grosseur nominale

63 mm

Diamètre intérieur

51.6 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant