n° de catalogue : EXSHC0410
Description: 20MM SS-TPV COAT EX COND 10M - BL
CUP: 5011949022836
Conduit métallique flexible étanche aux liquides. Résistance thermique élevée, grande flexibilité (noir). Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, diamètre intérieur 16 millimètres. Longueur de bobine 10 mètres
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications |
Spécifications
Matériau |
Stainless Steel Core and Thermoplastic Rubber Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
IEC61386 |
Dimensions
Grosseur nominale |
20 mm |
Diamètre intérieur |
16 mm |
Longueur |
10 m |