text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXSC-16

Description:  CIMENT OBTURATION 1 LIVRE 10 ONCES

CUP: 42269449657

Ciment d"obturation. Volume 1 livre, 10 onces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

L'isolation des conducteurs scellés dans le ciment peut être homologuée pour le thermoplastique ou le caoutchouc, avec ou sans revêtement de plomb.

Application

Pour usage avec les raccords en emplacements dangereux

Spécifications

Contenant

Seau

Matériau

Ciment obturateur

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

CSA, UL E34438
CSA, UL E34438

Dimensions

Grosseur

1 livre

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici