text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXSB0430

Description:  20MM SS-TPV COAT EX COND 30M - BL

CUP: 5011949002067

Conduit flexible noir étanche aux liquides, âme en acier inoxydable 316. Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, diamètre intérieur 16 millimètres. Longueur de bobine 30 mètres. Résistant aux huiles.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Caractéristiques spéciales

Flame Retardant PVC Covering

Application

Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed

Spécifications

Matériau

316 Stainless Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IEC 61386

Dimensions

Grosseur nominale

20 mm

Diamètre intérieur

16 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant