n° de catalogue : EXSA0606
Description: 90D NPB EX FITTING NPT100 32MM-MET
CUP: 5011949021471
Connecteur courbé à 90 degrés pour conduit étanche aux liquides. Grosseur nominale de conduit 32 millimètres, 1 pouce, filet NPT 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
For Use in Industrial and Zone 2 Applications to Connect Conduit Systems |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66, 67 Rating |
Cote de température |
-50 to 130 C |
Conditions environnementales |
Industrial and Zone 2 Areas |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BS EN 61386 |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 32 millimètres |