text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS09AMC1

Description:  2NPT S/S DC GLAND

CUP: 5011949231061

Double Compression Cable Gland, 2 Inch NPT Thread, Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for use with SWA, SWB, and AWA Conduit, IP66 Rating, Inner Cable Range 40 to 52mm, Outer Cable Range 47 to 60mm, 316 Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with SWA (Steel Wired Armoured), AWA (Aluminum Wired Armour), and SWB (Steel Wired Braid) Conduit to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

Inner 40 to 52mm, Outer 47 to 60mm

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Isolation

IP66 Rating

Cote de température

-40 to 100 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for Zones 1, 2, 21, 22

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

2 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant