text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS06AMC2

Description:  1NPT S/S SC GLAND 14-24MM

CUP: 5011949230835

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets NPT 1 pouce. Longueur 43 millimètres, calibre de câbles 14 à 24 millimètres. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

14 to 24 Millimeters

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

1 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant