text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS04MMC2

Description:  M20 S/S316 CABLE GLAND 4-12MM

CUP: 5011949230699

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets M20. Longueur 40 millimètres, calibre de câbles 4 à 12 millimètres. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

4 to 12 Millimeters

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant