n° de catalogue : EXS03MMC2
Description: M16 S/S 316 GLAND EXE IIC/EXTD 4-12
CUP: 5011949230590
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Type |
Single Compression Cable Gland |
Application |
For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4 to 12 Millimeters |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66-68 Rating |
Cote de température |
-40 to 80 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M16 |