text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/PG21-075/TC

Description:  PG21 MALE 3/4NPT FEMELLE ACIER INOX

CUP: 5011949239753

Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle PG21 à pas de filets interne femelle 3/4 pouce. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203

Dimensions

Grosseur nominale

Male PG21 , Female 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant