n° de catalogue : EXS/M63-200/TC
Description: M63 TO 2FTFTNPT STAINLESS ADAPTOR
CUP: 5011949238848
Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle M63 à pas de filets interne femelle 2 pouces. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male M63 , Female 2 in |