n° de catalogue : EXS/M40/HSP
Description: SS M40 HEX STOPPING PLUG
CUP: 5011949238800
Stopping Plug with Hex Head, M40 Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Exe I, Exe II, and Extd IIIC, IP65-66 Rating, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
Isolation |
IP65, 66 |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M40 |