text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/M32-075/TC

Description:  SS M32 MALE TO 3/4NPT FEMALE THD

CUP: 5011949239784

Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle M32 à pas de filets interne femelle 3/4 pouce. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male M32 , Female 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant