n° de catalogue : EXS/M25/DSP
Description: M25 DOME STOPPING PLUG STAINLESS
CUP: 5011949226586
Bouchon d’obturation Exe à tête hexagonale Groupes I et II, zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 1 ABCD, Classe II, Division 1 EFG. Pas de filets M25. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
Isolation |
IP65, 66 |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M25 |