text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/M20-M25/E

Description:  St/St M20-M25 Enlarger

CUP: 5011949244948

Adapter, Enlarger, M20 Male Thread to M25 Female Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Ex e and Ex d, UL1203, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Enlarge Conduit Connections

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male M20 , Female M25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant