n° de catalogue : EXS/M20-075/TC
Description: SS THREAD CONVERTER M20 TO 3/4 NPT
CUP: 5011949241831
Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle M20 à pas de filets interne femelle 3/4 pouce. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Type |
Conduit Thread Converter |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male M20 , Female 3/4 in |