text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/M20/SP

Description:  M20 SS STOPPING PLUG

CUP: 5011949021365

Bouchon d'arrêt, filetage M20, utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22, Exd I et Exd IIC, UL1203, acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
UL1203, ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant