n° de catalogue : EXS/M20/HSP
Description: M20 HEX STOPPING PLUG STAINLESS
CUP: 5011949225848
Bouchon d’obturation Exe à tête hexagonale Groupes I et II, zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 1 ABCD, Classe II, Division 1 EFG. Pas de filets M20. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Manchon pour extrémité de câble |
|
Application |
Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits |
Spécifications
|
Isolation |
IP65, 66 |
|
Matériau |
Acier inoxydable |
|
Couleur |
Métallique |
|
Connexion |
Droite, vissée |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Standard |
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109 |
Dimensions
|
Grosseur |
Filet M20 |