text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/M16/DSP

Description:  STAINLESS M16 DOMEHEAD STOPPIN PLUG

CUP: 5011949231672

Bouchon d’obturation Exe à tête hexagonale Groupes I et II, zones 1, 2, 21 et 22, Classe I, Division 1 ABCD, Classe II, Division 1 EFG. Pas de filets M16. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Assurer la protection aux extrémités des systèmes de conduits

Spécifications

Isolation

IP65, 66

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Connexion

Droite, vissée

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109
ATEX :- Baseefa 08ATEX0324, IECEx :- IECEx BAS08.0109

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant