n° de catalogue : EXS/150-125/R
Description: SS 1.1/2NPT MALE 1.1/4 FEREDUCER
CUP: 5011949020443
Réducteur de conduits, pas de filets externe mâle 1-1/2 pouce à pas de filets interne femelle 1-1/4 pouce. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Reduce Conduit Connections |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male 1-1/2 in , Female 1-1/4 in |