text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/125-M25/TC

Description:  1.1/4NPT MALE M25 FEMALESTAINLESS S

CUP: 5011949020344

Adapter, Thread Converter, 1-1/4 Inch NPT Male Thread to M25 Female Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Ex e and Ex d, UL1203, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male 1-1/4 in , Female M25

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant