n° de catalogue : EXS/100-050/R
Description: SS 1NPT MALE TO 1/2NPT FEMALE
CUP: 5011949020214
Adapter, Reducer, 1 Inch NPT Male Thread to 1/2 Inch NPT Female Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Ex e and Ex d, UL1203, Stainless Steel
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Reduce Conduit Connections |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male 1 in , Female 1/2 in |