n° de catalogue : EXS/075-M20/TC
Description: SS THREAD CONVERTOR
CUP: 5011949020191
Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle 3/4 pouce pas de filets interne femelle M20. Acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Type |
Conduit Thread Converter |
Application |
Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit |
Spécifications
Flexibilité |
Rigid |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX |
Dimensions
Grosseur nominale |
Male 3/4 in , Female M20 |