text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXS/050-075/E

Description:  1/2 NPT TO 3/4 NPT ENLARGER SS

CUP: 5011949225558

Agrandisseur de conduits, pas de filets mâle NPT 1/2 pouce à pas de filets NPT 3/4 pouce. Acier inoxydable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Enlarge Conduit Connections

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL1203, IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male 1/2 in , Female 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant