text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXRM0909

Description:  45D NPB EX FITTING M63 63MM-MET

CUP: 5011949020139

Connecteur courbé à 45 degrés pour conduit étanche aux liquides. Grosseur nominale de conduit 63 millimètres, 2 pouces, filet métrique M63.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

For Use in Industrial and Zone 2 Applications to Connect Conduit Systems

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

-50 to 130 C

Conditions environnementales

Industrial and Zone 2 Areas

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BS EN 61386

Dimensions

Grosseur

Conduit Size 63mm , M63 Thread

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant