n° de catalogue : EXRM0404
Description: 45D NPB EX FITTING M20 20MM-MET
CUP: 5011949018051
Connecteur courbé à 45 degrés pour conduit étanche aux liquides. Grosseur nominale de conduit 20 millimètres, 1/2 pouce, filet métrique M20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
For Use in Industrial and Zone 2 Applications to Connect Conduit Systems |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66, 67 Rating |
Cote de température |
-50 to 130 C |
Conditions environnementales |
Industrial and Zone 2 Areas |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BS EN 61386 |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 20 millimètres |