text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXQM0303

Description:  STR NPB EX FITTING M16 16MM-MET

CUP: 5011949001268

Connecteur droit pour conduit étanche aux liquides. Grosseur nominale de conduit 16 millimètres, 3/8 pouce, filet métrique M16.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Application

For Use in Industrial and Zone 2 Applications to Connect Conduit Systems

Spécifications

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

-50 to 130 C

Conditions environnementales

Industrial and Zone 2 Areas

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BS EN 61386

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 16 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant