n° de catalogue : EXPQM0606
Description: STR NPB EX FITTING M32 34MM-MET
CUP: 5011949003088
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser |
Spécifications
Matériau |
bronze |
Classe d'isolation |
IP66 |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Connexion |
Droit, filet M32 |
Cote de température |
Statique : -20 degrés C à 80 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 32 millimètres |