text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXPQA0606

Description:  STR NPB EX FITTING NPT100 34MM-MET

CUP: 5011949003484

Raccord de conduit, droit. Grosseur de conduit 32 millimètres, pas de filets NPT 1 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées et débouchures à l'aide d'un contre-écrou pour sécuriser

Spécifications

Matériau

bronze

Classe d'isolation

IP66

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Connexion

Droit, filet NPT 1 pouce

Cote de température

Statique : -20 degrés C à 80 degrés C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.001X

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 32 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant