text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXPF-16

Description:  FIBRE (BOURRE) 1 LIVRE

CUP: 42269449305

Bourre 1 livre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composé obturateur électrique

Caractéristiques spéciales

L'isolation des conducteurs scellés dans le ciment peut être homologuée pour le thermoplastique ou le caoutchouc, avec ou sans revêtement de plomb.

Application

Pour usage avec les raccords en emplacements dangereux

Spécifications

Contenant

Seau

Matériau

Bourre

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Dimensions

Grosseur

1 livre

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici