n° de catalogue : EXN09MC5
Description: M63 N/P BRASS BARR GLAND 36-52MM
CUP: 5011949238688
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
For Use with SWA (Steel Wired Armoured), AWA (Aluminum Wired Armour), and SWB (Steel Wired Braid) Conduit to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
36 to 52 Millimeters |
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
Plaqué nickel |
|
Couleur |
Métallique |
|
Isolation |
IP66 Rating |
|
Cote de température |
-60 to 60 C |
|
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for Zones 1, 2, 21, 22 |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Standard |
Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
|
Grosseur |
M63 |