n° de catalogue : EXN08MSC2
Description: M50 CABLE GLAND
CUP: 5011949241572
Single Compression Cable Gland, M50 Thread, For Use with Non-Armoured Cable, Flameproof Ex D and Increased Safety Ex E, IP66-68 Rating, Length 46mm, Cable Range 26 to 35mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
26 to 35 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66-68 Rating |
Cote de température |
-40 to 80 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
M50 |