text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN08MSC1

Description:  M50 N/P BRASS D/C GLAND 22-35MM

CUP: 5011949230385

Double Compression Cable Gland, M50 Thread, Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for use with SWA, SWB, and AWA Conduit, IP66 Rating, Inner Cable Range 22 to 35mm, Outer Cable Range 33 to 48mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with SWA (Steel Wired Armoured), AWA (Aluminum Wired Armour), and SWB (Steel Wired Braid) Conduit to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

Inner 22 to 35mm, Outer 33 to 48mm

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66 Rating

Cote de température

-40 to 100 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for Zones 1, 2, 21, 22

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

M50

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant