text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN08AMC2

Description:  1 1/2 NPT N/P GLAND EXE IIC/EXTD

CUP: 5011949230330

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets NPT 1-1/2 pouce. Longueur 63 millimètres, calibre de câbles 35 à 41 millimètres. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

35 to 41 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

1-1/2 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant