n° de catalogue : EXN07AMC2
Description: 1-1/4NPT N/PBRASS SC GLAND 22-32MM
CUP: 5011949230255
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
22 to 32 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66-68 Rating |
Cote de température |
-40 to 80 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 Inch NPT |