text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN06ALC2

Description:  1NPT N/P BRASS SC GLAND 22-26MM

CUP: 5011949230156

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets NPT 1 pouce. Longueur 53 millimètres, calibre de câbles 22 à 26 millimètres. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

22 to 26 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

1 Inch NPT