text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN05MLC2

Description:  M25 N/P BRASS CABLE GLAND 14-20MM

CUP: 5011949230118

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets M25. Longueur 50 millimètres, calibre de câbles 14 à 20 millimètres. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

14 to 20 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

M25