text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN05AMC6

Description:  3/4 NPT N/PLATED EMC GLAND

CUP: 5011949239623

Single Compression EMC Cable Gland, 3/4 Inch NPT Thread, For Use with EMC/Shielded Cables, Ex d and Ex e, Suitable for Use in Zones 1, 2, 21, and 22, IP66-68 Rating, Cable Range 10 to 18mm, Outer Diameter 31mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

For Use with EMC/Shielded Cables to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

10 to 18 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 100 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-31

Dimensions

Grosseur

3/4 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant