n° de catalogue : EXN05AMC1K
Description: EXN05AMC1 KIT
CUP: 5011949234826
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Kit Comes with Locknut, Shroud, Earth Tag, and Washer |
Application |
For Use with SWA (Steel Wired Armoured), AWA (Aluminum Wired Armour), and SWB (Steel Wired Braid) Conduit to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Inner 12 to 16mm, Outer 16 to 21mm |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66 Rating |
Cote de température |
-40 to 100 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for Zones 1, 2, 21, 22 |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 Inch NPT |