n° de catalogue : EXN04MLC2K
Description: EXN04MLC2 KIT
CUP: 5011949235243
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Kit Comes with Locknut, Shroud, Earth Tag, and Washer |
Application |
For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
10 to 16 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66-68 Rating |
Cote de température |
-40 to 80 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
Filet M20 |