n° de catalogue : EXN04ASC1
Description: 1/2NPT N/P BRASS DC GLAND 6-12MM
CUP: 5011949229990
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
For Use with SWA (Steel Wired Armoured), AWA (Aluminum Wired Armour), and SWB (Steel Wired Braid) Conduit to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Inner 3 to 8.5mm, Outer 6 to 12mm |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66 Rating |
Cote de température |
-40 to 100 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e, Suitable for Zones 1, 2, 21, 22 |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |