n° de catalogue : EXN04AMC6
Description: 1/2 NPT N/PLATED EMC GLAND
CUP: 5011949239616
Single Compression EMC Cable Gland, 1/2 Inch NPT Thread, For Use with EMC/Shielded Cables, Ex d and Ex e, Suitable for Use in Zones 1, 2, 21, and 22, IP66-68 Rating, Cable Range 4 to 12mm, Outer Diameter 24.5mm, Nickel Plated Brass
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
For Use with EMC/Shielded Cables to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4 to 12 Millimeters |
Matériau |
bronze |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66-68 Rating |
Cote de température |
-40 to 100 C |
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
IEC EN60079-0, 60079-1, 60079-31 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |