text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN04AMC2K

Description:  1/2NPT N/PBRASS SC GLAND KIT 4-12MM

CUP: 5011949236929

Presse-étoupe compression simple. Pas de filets NPT 1/2 pouce. Longueur 40 millimètres, calibre de câbles 4 à 12 millimètres. Laiton plaqué nickel. Avec contre-écrou, anneau de mise à la terre et rondelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

Kit Comes with Locknut, Shroud, Earth Tag, and Washer

Application

For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries

Spécifications

Calibre de conducteur

4 to 12 Millimeters

Matériau

bronze

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66-68 Rating

Cote de température

-40 to 80 C

Conditions environnementales

Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31

Dimensions

Grosseur

1/2 Inch NPT

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant