n° de catalogue : EXN03AMC2
Description: 3/8 NPT N/P GLAND EXE IIC/EXTD
CUP: 5011949229907
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Application |
For Use with Unarmoured Cable to Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
4 to 12 Millimeters |
|
Matériau |
bronze |
|
Fini |
Plaqué nickel |
|
Couleur |
Métallique |
|
Isolation |
IP66-68 Rating |
|
Cote de température |
-40 to 80 C |
|
Conditions environnementales |
Flameproof Ex d and Increased Safety Ex e |
Classifications
|
Marque de produit |
Kopex |
|
Standard |
UL Listed, Approved to EN60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31 |
Dimensions
|
Grosseur |
3/8 Inch NPT |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E493663 | N/A | QCRV | N/A | N/A |