text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/PG9-050/TC

Description:  PG9 MALE TO 1/2 FEMALE NICKEL BRASS

CUP: 5011949238909

Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle PG09 à pas de filets interne femelle 1/2 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

Ex d e I Mb, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIC DB

Dimensions

Grosseur nominale

Male PG09 , Female 1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant