text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/PG21-100/TC

Description:  N/P BRASS CONVERTER PG21 TO 1NPT

CUP: 5415022469493

Adapter, Thread Converter, PG21 Male Thread to 1 Inch NPT Female Thread, Suitable for Use in Zones 1, 2 , 21, and 22, Ex e and Ex d, Nickel Plated Brass
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male PG21 , Female 1 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant