text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EXN/PG16-050/TC

Description:  NICKEL THREAD CONVERTOR PG16 TO 1/2

CUP: 5011949238862

Convertisseur de filets, pas de filets externe mâle PG16 à pas de filets interne femelle 1/2 pouce. Laiton plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Type

Conduit Thread Converter

Application

Suitable for use in Zone 1, 2, 21, 22 Exd & Exe to Convert Thread Connections Between Conduit

Spécifications

Flexibilité

Rigid

Matériau

Laiton plaqué nickel

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

IECEX, ATEX, INMETRO, EACEX, CNEX

Dimensions

Grosseur nominale

Male PG16 , Female 1/2 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant